{"product":{"productId":"agid.34187","price":4165,"name":"그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, B형"},"currency":"KRW"}
- 압입식 깔때기형 그리스 니플
- 깔때기형이므로 접근하기 힘든 부위에서도 윤활 작업 가능
- 평평한 또는 오목한 설치 작업용
- 스틸 혹은 스테인리스 스틸
- 장착 구멍을 위한 나사산 절단은 필요 없음
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
깔때기형 그리스 니플은 특히 평평한 또는 오목한 설치 작업용으로 적합합니다.
깔때기형으로 접근하기 어려운 영역에도 필요한 윤활이 가능합니다.
깔때기형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다. 압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.
깔때기형으로 접근하기 어려운 영역에도 필요한 윤활이 가능합니다.
깔때기형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다. 압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.
조립
정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.
도면 설명
타입 A: 직선형
타입 B: 45° 각진형
타입 C: 90° 각진형
타입 B: 45° 각진형
타입 C: 90° 각진형
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.