text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B
6
D max.
3
D4
14
Item
Coupling Spider
max. 토크 Nm
1.4
공칭 토크 Nm
0.7
동적 비틀림 경도 (Nm/rad)
26
모델 1
무유격식
본체 색상
청색
본체 재질
폴리우레탄
스프링 강성 방사형 (N/mm)
114
정적 비틀림 경도 (Nm/rad)
8.6
최대 각도 변위 (°)
1,1
최대 샤프트 변위 방사형 (mm)
0,15
최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)
+0,6 / -0,3
커플링 스파이더 경도
80 Shore A
크기
7
톱니 수
4

설명

재료
폴리우레탄.
표면 마무리
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보
커플링 스파이더는 탄성 중합체 도그 클러치의 보상 요소로 사용됩니다. 커플링의 주요 부품인 커플링 스파이더는 이것의 특성을 결정합니다.

커플링 스파이더는 다양한 경도로 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
온도 범위
파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.