{"product":{"productId":"agid.27206","price":6098.75,"name":"탄성 중합체 도그 클러치용 무유격식 커플링 스파이더"},"currency":"KRW"}
재료
폴리우레탄.
표면 마무리
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리우레탄.
표면 마무리
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보
커플링 스파이더는 탄성 중합체 도그 클러치의 보상 요소로 사용됩니다. 커플링의 주요 부품인 커플링 스파이더는 이것의 특성을 결정합니다.
커플링 스파이더는 다양한 경도로 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.
커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
커플링 스파이더는 다양한 경도로 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.
커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
온도 범위
파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.