text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M4
L=길이
8
SW=렌치 사이즈
7
D1
10,8
D2
9,7
D3
4,1
Item
Hexagon head bolt
K
5,2
R
0,45
S
1
VPE
komplet
고정 방법
육각헤드 나사
구성품 재질
75 EPDM 295
모델 1
위생 usit®
버전 2
실링 와셔 및 평면 와셔 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4404
제품 타입
샤프트 없음
타입
A
표면 기본 몸체
광택처리
허가/ 인증
EHEDG
형태 타입
niedriger Kopf, ohne Schaft

설명

제품 설명
세트: 낮은 헤드 육각 헤드 나사 K2131 + Hygienic USIT® 실링 와셔와 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 와 평면 와셔를 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용으로 낮은 헤드 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 또한 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.
재료

육각 헤드 나사: 스테인레스 스틸 1.4404.

와셔: 스테인레스 스틸 1.4404.

실링 링:

75 EPDM 295 (검정색).

70 EPDM 253815 (흰색).

75 플루오로프렌® XP 45 (파란색).

표면 마무리
육각 헤드 나사: 광택처리됨.
정보
낮은 헤드 육각 헤드 나사 K2131과 특별히 제작된 Hygienic USIT® 실링 와셔와 평면 와셔 K1491의 결합으로만 EHEDG-인증서가 유효합니다.

Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인레스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험 되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해야 합니다.
Accessory
칼라가 있는 육각 캡 너트 K1493.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
콤비네이션 스패너/보호 인서트가 있는 오픈 엔드 스패너 K1362.
보호 턱이 있는 플라이어 스패너 K2242.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.