{"product":{"productId":"agid.36192","price":1644.24,"name":"육각 너트 낮은 종류, ISO4035, DIN439 왼손잡이 나사M06, SW=10, 스틸 광택 처리된 아연도금"},"currency":"KRW"}
Hexagon nut
낮은 종류
스틸
광택 처리된 아연도금
- 제한된 하중 용량을 갖는 나사 연결에 적합
판매 단위
₩1,644 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M6
G=나사 / 나사용
M6
H=높이
3,2
SW=렌치 사이즈
10
DIN
DIN 439
E
11,05
ISO
ISO 4035
Item
Hexagon nut
고정 방법
육각헤드 나사
나사 종류
좌나사
모델 1
낮은 종류
버전 2
왼손잡이 나사
본체 재질
스틸
제품 타입
너트
표면
기본 몸체
광택 처리된 아연도금
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸 경도 등급 04, 광택 처리 또는 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
정보
이 육각 너트는 제한된 부하력을 갖는 나사 연결의 경우, 예를 들어 포크 조인트나 조인트 헤드에서 잠금 너트로 사용됨.
표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.
표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.