{"product":{"productId":"agid.36192","price":291.72,"name":"육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸 경도 등급 04, 광택 처리 또는 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.
표면 마무리
스틸 경도 등급 04, 광택 처리 또는 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A2, 자연적 마무리.
스테인레스 스틸 A4, 자연적 마무리.
정보
이 육각 너트는 제한된 부하력을 갖는 나사 연결의 경우, 예를 들어 포크 조인트나 조인트 헤드에서 잠금 너트로 사용됨.
표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.
표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.