text.skipToContent
text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
한국어
영어
국가 변경
내 계정
로그인 / 회원가입
위시리스트
저장된 제품
장바구니
₩0
직접 주문
Homepage
작동 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
드릴 부싱
원통형 드릴 부싱, 스테인리스 스틸 DIN 179
{"product":{"productId":"agid.35507","price":20727.08,"name":"원통형 드릴 부싱, 스테인리스 스틸 DIN 179"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
HRc 56 ±1로 경화되고 연마됨.
더 보기
더 적게 표시
표
형태
2
기사
원통형 드릴 부싱, 스테인리스 스틸 DIN 179, 타입 A
시작하여 ₩20,727
부가세 별도
배송비 별도
원통형 드릴 부싱, 스테인리스 스틸 DIN 179, 타입 B
시작하여 ₩22,805
부가세 별도
배송비 별도
제품 상세 정보
설명
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
HRc 56 ±1로 경화되고 연마됨.
도면 설명
타입 A: 보어홀 한쪽 끝이 라운드
타입 B: 보어홀 양쪽 끝이 라운드
1) 삽입 챔퍼 또는 센터링 부위
다운로드
다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.