{"product":{"productId":"agid.26691","price":16494.42,"name":"널링 노브 금속 탐지 가능 크기0 D=M05X10, H=11,5,폴리아미드 검회색 RAL7021, 구성 요소:스테인레스 스틸 1.4404"},"currency":"KRW"}
Knurled knob
금속 탐지 가능
폴리아미드
검회색 RAL 7021
- 금속 탐지 가능
- 검출 부피 ≥ 0.027cm³.
- 식품 처리 표준 준수 소재
판매 단위
₩16,494 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M5
H=높이
11,5
L=나사 길이
10
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Item
Knurled knob
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
금속 탐지 가능
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
폴리아미드
스틸 키
1.4404
크기
0
표면
구성품
자연적 마무리
허가/
인증
FDA + EU10/2011
설명
제품 설명
금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재료
열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
금속 탐지 가능 첨가제는 플라스틱 표면에 부분적인 색상 편차를 유발할 수 있습니다.
용도
- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C
장점
금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.