text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
25
D=나사
M5
H=높이
18
T=스크루 깊이
9
D2
10
H2
9
H3
7
Item
Palm grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
내고온성
버전 2
스틸 부쉬 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
스틸 키
1.4404
타입
K
표면 구성품
자연적 마무리
허가/ 인증
FDA + EU10/2011 + NSF

설명

재료
열가소성 PPA 내고온성, 유리섬유 강화, 검정색, FDA, EU10/2011, NSF, KTW 준수.
스테인리스 스틸 1.4404로 만든 스틸 부품.
표면 마무리
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.
정보
돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.
용도
이 팜 그립은 위생 요구 사항이 증가하고 작동 온도가 높을 때 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.

식품 또는 식수 접촉의 경우 이 플라스틱은 FDA, EU10/2011, NSF, KTW 적합성을 가지며 뜨거운 물 및 가수분해(증기 살균)에 영구적인 저항성이 있습니다.

이 고온 플라스틱은 높은 강도를 유지하면서 고온 환경에서 장기간 사용에도 적합합니다.
온도 범위
IEC 216에 따른 연속 사용 온도
최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
장점
습기 또는 세정제에 저항력이 있습니다(소독의 경우).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시
특수 설계 버전.
이용
높은 위생수준이 요구되는 분야에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다.

대상 그룹은 작동 부품이 식품 또는 식수와 접촉할 수 있는 식품 가공 산업(또는 공예품)입니다.

이 팜 그립은 또한 뜨거운 물이나 증기와 지속적으로 접촉하는 매우 높은 주변 온도에서 사용하기에 특히 적합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.