{"product":{"productId":"agid.26770","price":14920,"name":"팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 PPA 내고온성, 유리섬유 강화, 검정색, FDA, EU10/2011, NSF, KTW 준수.
스테인리스 스틸 1.4404로 만든 스틸 부품.
스테인리스 스틸 1.4404로 만든 스틸 부품.
표면 마무리
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
돌출형 스틸 부시가 있는 내고온성 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부쉬
시작하여
₩14,920
부가세 별도
배송비 별도
돌출형 스틸 부시가 있는 내고온성 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사
시작하여
₩15,440
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 PPA 내고온성, 유리섬유 강화, 검정색, FDA, EU10/2011, NSF, KTW 준수.
스테인리스 스틸 1.4404로 만든 스틸 부품.
스테인리스 스틸 1.4404로 만든 스틸 부품.
표면 마무리
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.
정보
돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.
용도
이 팜 그립은 위생 요구 사항이 증가하고 작동 온도가 높을 때 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.
식품 또는 식수 접촉의 경우 이 플라스틱은 FDA, EU10/2011, NSF, KTW 적합성을 가지며 뜨거운 물 및 가수분해(증기 살균)에 영구적인 저항성이 있습니다.
이 고온 플라스틱은 높은 강도를 유지하면서 고온 환경에서 장기간 사용에도 적합합니다.
식품 또는 식수 접촉의 경우 이 플라스틱은 FDA, EU10/2011, NSF, KTW 적합성을 가지며 뜨거운 물 및 가수분해(증기 살균)에 영구적인 저항성이 있습니다.
이 고온 플라스틱은 높은 강도를 유지하면서 고온 환경에서 장기간 사용에도 적합합니다.
온도 범위
IEC 216에 따른 연속 사용 온도
최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
최대 150°C - 160°C.
단기 사용 온도 최대 250°C.
장점
습기 또는 세정제에 저항력이 있습니다(소독의 경우).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시
특수 설계 버전.
이용
높은 위생수준이 요구되는 분야에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다.
대상 그룹은 작동 부품이 식품 또는 식수와 접촉할 수 있는 식품 가공 산업(또는 공예품)입니다.
이 팜 그립은 또한 뜨거운 물이나 증기와 지속적으로 접촉하는 매우 높은 주변 온도에서 사용하기에 특히 적합합니다.
대상 그룹은 작동 부품이 식품 또는 식수와 접촉할 수 있는 식품 가공 산업(또는 공예품)입니다.
이 팜 그립은 또한 뜨거운 물이나 증기와 지속적으로 접촉하는 매우 높은 주변 온도에서 사용하기에 특히 적합합니다.
도면 설명
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
타입 L: 수나사