제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 암나사
K0255_IG

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정회색.
부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0255_IG 오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 암나사 192 kB

도면

오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질색상
덮개
DD1D2D3HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0255.5008K스틸검회색 RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50085K스틸연한 회색 RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50086K스틸신호등 빨강 RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50087K스틸밝은 노랑 RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.5010K스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50105K스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50106K스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50107K스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.5012K스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.50125K스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.50126K스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.50127K스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.6310K스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.63105K스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.63106K스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.63107K스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.6312K스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.63125K스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.63126K스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.63127K스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.6316K스틸검회색 RAL 7021M16632835,54422,514,518 요청 시
K0255.63165K스틸연한 회색 RAL 7035M16632835,54422,514,518 요청 시
K0255.63166K스틸신호등 빨강 RAL 3020M16632835,54422,514,518 요청 시
K0255.63167K스틸밝은 노랑 RAL 1021M16632835,54422,514,518 요청 시
K0255.50081K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.500815K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.500816K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.500817K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50101K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.501015K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.501016K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.501017K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 요청 시
K0255.50121K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.501215K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.501216K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.501217K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 요청 시
K0255.63101K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.631015K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.631016K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.631017K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10632835,54422,514,514 요청 시
K0255.63121K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.631215K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.631216K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M12632835,54422,514,518 요청 시
K0255.631217K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M12632835,54422,514,518 요청 시