{"product":{"productId":"agid.991","price":5390,"name":"오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정회색.
스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 암나사
시작하여
₩5,390
부가세 별도
배송비 별도
오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사
시작하여
₩5,470
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정회색.
스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보
15, 35, 45 스크류 길이는
스테인레스 스틸에서는 제공 안함.
스테인레스 스틸에서는 제공 안함.