{"product":{"productId":"agid.625","price":2288.88,"name":"볼 노브 DIN319 확장형 D1=32, 타입:E 나사 부싱 M08,열가소성 검정, 구성 요소:스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
Ball knob
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 E: 나사 부싱
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩2,289 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
32
D=나사
M8
H=높이
29
T=스크루 깊이
12
D6
18
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
E
표면
구성품
아연 도금
형태 타입
나사 부싱
설명
재료
열가소성, 검정색.
스틸 슬리브.
스틸 슬리브.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.