{"product":{"productId":"agid.625","price":1040,"name":"볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 검정색.
스틸 슬리브.
스틸 슬리브.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 C, 플라스틱 나사 있음
시작하여
₩1,040
부가세 별도
배송비 별도
볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 E, 나사 부싱 있음
시작하여
₩1,440
부가세 별도
배송비 별도
볼 노브, 열가소성, DIN 319 확장형, 타입 M, 원추형 보어홀 포함
시작하여
₩1,300
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성, 검정색.
스틸 슬리브.
스틸 슬리브.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
DIN319에 따라, 제조상의 이유로 플라스틱 나사에서는 금속 나사의 일반적인 공차를 유지할 수 없습니다.
요청 시
다른 색상.
도면 설명
타입 C: 플라스틱 나사
타입 E: 나사 부싱 있음
타입 M: 원추형 보어홀
타입 E: 나사 부싱 있음
타입 M: 원추형 보어홀