{"product":{"productId":"agid.625","price":1040.4,"name":"볼 노브 DIN319 확장형 D1=16, 타입:C 암나사 있음 M05,열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Ball knob
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 C: 플라스틱 나사
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩1,040 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
16
D=나사
M5
H=높이
15
T=스크루 깊이
7,5
D6
8
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
나사 종류
암나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
C
형태 타입
암나사 있음
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검정색.
정보
DIN319에 따라, 제조상의 이유로 플라스틱 나사에서는 금속 나사의 일반적인 공차를 유지할 수 없습니다.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.