제품 그룹
널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B
K1138_B

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.표면 마무리:검정색 또는 오렌지색.정보:적합한 나사 ISO 4014.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1138_B 널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B 177 kB

도면

널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상스크류용

D1HSWCAD액세서리가격주문
K1138.10040B검정M41711,57 요청 시
K1138.10050B검정M520158 요청 시
K1138.10060B검정M6251810 요청 시
K1138.10080B검정M8362313 요청 시
K1138.10100B검정M10362317 요청 시
K1138.11040B오렌지M41711,57 요청 시
K1138.11050B오렌지M520158 요청 시
K1138.11060B오렌지M6251810 요청 시
K1138.11080B오렌지M8362313 요청 시
K1138.11100B오렌지M10362317 요청 시