제품 그룹
널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음
K0137_B

널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강 검정 산화.정보:촉각 개선으로 인해 DIN과 달리 더 많은 부분이 선택되었습니다.도면 설명:
타입 B: 핀홀 있음
- 조립 시 핀 홀을 드릴링 및 리머작업
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0137_B 널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음 212 kB

도면

널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 재질DD1D3D4D5
사전 천공
EHKT적합
원통형 핀
ISO 2338
CAD액세서리가격주문
K0137.205B쾌삭강M52014151,42,512871,5 요청 시
K0137.206B쾌삭강M62416181,42,5141081,5 요청 시
K0137.208B쾌삭강M83020241,931712102 요청 시
K0137.210B쾌삭강M103628302,942014123 요청 시
K0137.212B쾌삭강M124032343,942416144 요청 시