{"product":{"productId":"agid.523","price":11138.4,"name":"널링 너트 D=M12 D1=40, H=24, 타입:A 핀홀 없음,쾌삭강 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Knurled nut
without pin hole
쾌삭강
검정 산화 마무리
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 타입 A: 핀홀 없음, 스틸 혹은 스테인리스 스틸
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩11,138 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
40
D=나사
M12
H=높이
24
T=스크루 깊이
14
D3
32
D4
34
DIN
DIN 6303
Item
Knurled nut
K
16
나사 종류
암나사
모델 1
without pin hole
본체 재질
쾌삭강
타입
A
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
재료
쾌삭강.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
쾌삭강 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
촉각 개선으로 인해 DIN과 달리 더 많은 부분이 선택되었습니다.
도면 설명
타입 A: 핀홀 없음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.