{"product":{"productId":"agid.32788","price":229196.38,"name":"플라이어 스패너 MIT SCHONBACKEN GR.52, 타입:B,SW=0-52 단강, 구성 요소:플라스틱, 청색"},"currency":"KRW"}
pliers wrench
mit Schonbacken
단강
크롬 플레이트
- 민감한 부분품들은 조심히 고정
- DIN ISO 5743
- 단계 없음
- 평행한 응력
판매 단위
₩229,196 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
SW=렌치 사이즈
0-52
COMP
청색
Item
pliers wrench
구성품 재질
플라스틱
모델 1
mit Schonbacken
본체 재질
단강
크기
52
타입
B
표면
기본 몸체
크롬 플레이트
설명
재료
단강.
표면 마무리
크롬 도금.
장점
표면이 민감한 나사체결을 조심스럽게 조립
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
인도 품목
플라이어 렌치, 4개 조 보호캡 포함.
Accessory
K2243 조 보호캡, 플라이어 렌치용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.