{"product":{"productId":"agid.32788","price":229196.38,"name":"Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B "},"currency":"KRW"}
- 민감한 부분품들은 조심히 고정
- DIN ISO 5743
- 단계 없음
- 평행한 응력
설명
재료
단강.
표면 마무리
크롬 도금.
장점
표면이 민감한 나사체결을 조심스럽게 조립
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
인도 품목
플라이어 렌치, 4개 조 보호캡 포함.
Accessory
K2243 조 보호캡, 플라이어 렌치용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.