규제된 생산 환경을 위한 KIPP의 새로운 Hygienic-DESIGN 구성 요소
식품, 제약 또는 공정 기술과 같은 민감한 생산 분야에서는 안전과 효율성이 세부 사항에 달려 있습니다. 따라서 KIPP사는 Hygienic-DESIGN 구성 요소의 제품군을 확장하고, 구조적으로 청결하며 세척이 용이한 설비를 위한 새로운 솔루션을 제공합니다.
위생을 고려한 설계
매끄러운 표면, 명확한 반경, 사각지대가 적은 형상은 위생적인 설계의 핵심 요소입니다. 이는 침전물을 방지하고 세척을 용이하게 하여, 세척 시간, 세제 사용량 및 오염 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 동시에 공정 안정성과 설비 가동률을높일 수 있습니다.
최고의 요구 사항을 충족하는 새로운 구성 요소
KIPP사는 Hygienic DESIGN의 스테인리스 스틸 구성 요소를 추가하여 포트폴리오를 확장하고 있습니다: