{"product":{"productId":"agid.30909","price":45040,"name":"씰링 링이 있는 스테인레스 스틸 보우 그립 Hygienic DESIGN"},"currency":"KRW"}
재료
보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링 EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 물질(POM).
표면 마무리
광택처리된 스테인레스 스틸 보우 핸들.
씰링 링: RAL5002 - 군청색.
씰링 링: RAL5002 - 군청색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
Hygienic DESIGN 보우 그립은 식품 가공 분야에 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 세척에 최적화된 형상과 0.8µm 이하의 표면 거칠기가 특히 중요합니다. 교체 가능한 씰링 링이 전체 패키지를 완성합니다.
재료
보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
씰링 링 EU10/2011 및 FDA 준수 열가소성 물질(POM).
표면 마무리
광택처리된 스테인레스 스틸 보우 핸들.
씰링 링: RAL5002 - 군청색.
씰링 링: RAL5002 - 군청색.
정보
실링 링의 접촉면은 평평하며 나사 구멍에 직각으로 배열되고 표면 거칠기는 Ra ≤ 0.8µm인 것이 좋습니다.
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
실링 링은 산성 세척(pH 값 < 4) 및 산화제에 적합하지 않습니다.
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C(POM).
조립
뒷 부분으로부터.
장점
식품 처리 표준 준수 소재.
세척에 최적화된 형상.
세척에 최적화된 형상.
경고
사용자는 Hygienic DESIGN 보우 그립의 적합성을 각각의 상황마다 점검해야 합니다. 씰링 링은 부하 및 외부 요인(온도, 세척 매체, 제품 매체)에 따라 정기적으로 점검하고, 필요시 교환해야 합니다.
인도 품목
두 개의 씰링 링이 있는 보우 그립.
도면 설명
1) 보우 그립
2) 씰링 링
2) 씰링 링
Accessory
씰링 링 K1649.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.