{"product":{"productId":"agid.18494","price":830,"name":"그리스 니플 원추형, DIN 71412"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 A, 직선형
시작하여
₩830
부가세 별도
배송비 별도
그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 B, 45° 각진 형, 육각
시작하여
₩2,140
부가세 별도
배송비 별도
그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 C, 90° 각진 형, 육각
시작하여
₩2,230
부가세 별도
배송비 별도
그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 D, 45° 각진 형, 사각
시작하여
₩2,230
부가세 별도
배송비 별도
그리스 니플, DIN 71412 규격의 원추형, 타입 E, 90° 각진 형, 사각
시작하여
₩2,350
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 경화 처리됨, 최소 550 HV 1, 아연 도금.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
정보
원추형 그리스 니플에는 원추(원뿔형) 나사가 있습니다. 자주 윤활해야 하는 윤활 부위에 적합합니다. 다목적으로 사용하기에 적합하여 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형입니다.