클램핑 기술
클램핑 기술 분야의 제품을 사용하여 고품질 결과물의 정밀도와 반복성을 위해 정확한 위치 지정과 고정을 할 수 있습니다. 이는 예를 들면 기계 공학, 소비재 제조 또는 자동차 산업 등 다양한 제조 공정에 사용됩니다. KIPP 제품군에는 클램핑 부품, 포지셔닝 부품 및 서포트 부품을 포함한 공작물 클램핑 기술이 포함됩니다. 또한, 베이스 부품 및 장착 부품을 갖춘 유연하게 사용할 수 있는 모듈식 클램핑 기술이 포합됩니다. 더 나아가 제로점 클램핑 기술 분야에는 제로점 클램핑 시스템 및 다양한 5축 클램핑 시스템 그리고 포지셔닝 시스템도 포함됩니다. 부가적으로 바이스 클램핑 기술 제품군에는 고성능 3축 및 5축 클램핑 시스템, NC 바이스 및 산업용 고정식 죠 척이 포함됩니다.
KIPP의 클램핑 기술
클램핑 기술은 가공을 위해 작업물을 고정해야 하는 생산 분야의 다양한 상황에서 사용됩니다. 가장 중요한 것은 실제 고정 측면에서 뿐만 아니라 작업물이 변경되기 전에 가공을 위해 고정되어야 하는 정확한 시간에 가장 높은 정밀도입니다.
클램핑 기술 제조업체인 KIPP는 수십 년의 경험과 많은 노하우를 보유하고 있습니다. 상황에 완벽하게 맞춰진 KIPP의 클램핑 기술은 생산이 가능한 최고의 효율성과 속도로 실행되고 거의 문제가 없도록 보장합니다. 온라인 상점에서 KIPP의 클램핑 기술 프로그램에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
작업물, 모듈식, 제로점 및 바이스 클램핑 기술 분야에서 뛰어난 노하우를 보유한 Baden-Württemberg 제조업체 KIPP는 클램핑 기술의 선두 제조업체 중 하나입니다.
전체 KIPP 제품군에는 신속하게 사용할 수 있는 85,000개 이상의 부품이 포함됩니다. 전체 제품군은 KIPP 온라인 상점에서 찾을 수 있습니다. KIPP 클램핑 기술 프로그램은 작업물의 범용 클램핑을 위한 다양한 구성 요소 프로그램, 모듈식 구조를 위한 베이스 부품, 제로점 클램핑 기술 및 다양한 바이스 버전을 사용하는 빠르고 정밀한 클램핑 및 참조 시스템을 제공합니다.
KIPP의 클램핑 기술은 최고의 품질, 매우 우수한 가격 대비 성능 및 최고의 정밀도로 확신합니다. 추가 이점: KIPP 클램핑 시스템을 생산 공정에 통합하면 설정 및 비생산 시간이 최소화됩니다. 또한 절삭 조건도 개선되고 가공 부품 교체도 몇 초 만에 구현할 수 있습니다.
KIPP의 클램핑 기술 시스템은 모듈식 구조이며 서로 호환됩니다. 이를 통해 가공 기계의 최대 설정 시간 최적화를 보장합니다. 광범위한 클램핑 기술을 통해 매우 다양한 클램핑 상황을 처리할 수 있습니다. KIPP 온라인 상점에서 개요를 확인할 수 있습니다.
다양한 클램핑 기술 및 시스템
클램핑 기술의 범위는 광범위하고 다양합니다. 클램핑 기술은 용도에 맞춰 조정이 가능하고 이를 사용하는 생산 과정의 다양한 용도와 마찬가지로 다양합니다. 최적으로 적합한 클램핑 기술을 선택할 때 KIPP는 수많은 표준 제품 외에도 개별 고객의 요구 사항 역시 실현합니다.
클램핑 기술은 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 프로세스와 기능을 사용합니다. 예를 들면, 다음과 같은 기술이 사용됩니다.
- 기계식 클램핑 기술
- 공압 클램핑 기술
- 유압 클램핑 기술
소위 제로점 클램프 시스템은 작업물을 최대한 정밀하게 클램핑하면서도 빠르고 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 생산 중 빠른 속도와 효율적인 높은 효율성을 가능하게 합니다. KIPP의 영점 클램핑 시스템은 공압식이나 기계식 또는 수동으로 액추에이터를 작동시킬 수 있습니다.
KIPP의 제로점 클램핑 기술에는 빠르고 정밀한 클램핑 및 기준화를 위한 시스템이 포함되어 있습니다. 다면 가공을 위해 5축 모듈 클램핑 시스템을 사용할 수 있습니다. 다양한 기계식 및 공압식 버전의 포지셔닝 및 클램핑 시스템은 퀵 체인지 시스템으로도 사용할 수 있습니다.
KIPP의 클램핑 기술 제품군은 모듈식 구조여서 개별 시스템과 클램핑 유닛을 결합시킬 수 있습니다. 그 결과 각 작업물을 정밀하게 클램핑하기 위해 서로 다른 분야의 다양한 클램핑 기술 품목을 결합시킬 수 있습니다.
클램핑 기술: 사용 범위 및 클램핑 시스템
밀링용 클램핑 기술
클램핑 기술 분야에서 KIPP은 밀링 작업을 위한 클램핑 솔루션을 위한 광범위한 제품을 보유하고 있습니다. 5축 밀링 머신을 위한 다목적 솔루션인 KIPPflexX 5축 클램핑 시스템은 작업물 거친 제품 및 풀 다운 클램핑에 모두에 사용할 수 있습니다. KIPPflexX는 T-슬롯 또는 나사 홀이 있는 기계 테이블에 장착하기에 적합하며, 중앙 홀은 중심으로 정렬하는 데 사용됩니다. 베이스 플레이트에는 세로 방향 및 가로 방향의 정렬 홈이 있습니다. 대칭형 설계 덕분에 작업물이 항상 중앙에 위치하며 풀다운 기능에서 ±0.01의 반복 정밀도를 제공합니다. KIPPflexX 5축 클램핑 시스템에서는 다양한 클램핑 죠오를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 거친 제품을 클램핑하는 경우 핀이 있는 죠 플레이트가 사용됩니다. 이때 죠 플레이트가 재료에 맞물려 압착되므로 시간이 많이 소요되는 사전 성형 공정을 생략할 수 있습니다.
KIPPflexX의 기타 특징:
- 5축 밀링 머신의 공구에 편리하게 접근할 수 있는 최대 180mm의 서포트 높이
- 안정성과 강성 향상을 위함 플랫 가이드
- 52kN의 매우 높은 체결력
다양한 어댑터와 연장 샤프트를 사용하면 다양한 클램핑 범위에서 사용할 수 있습니다.
KIPP의 클램핑 기술 제품군
KIPP의 다양하고 폭넓은 클램핑 기술 제품군에는 모든 용도에 각기 적합한 제품이 포함되어 있습니다. 광범위한 표준 프로그램을 넘어서는 솔루션이 필요한 경우, KIPP는 클램핑 기술 분야에서의 광범위한 전문 지식을 활용하여 항상 개별 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 필요한 사양에 따라 회주철, 스테인리스 스틸, 기타 열처리 스틸 등급, 알루미늄 또는 플라스틱과 같은 소재가 사용됩니다.
작업물 클램핑 기술
KIPP는 작업물 클램핑 기술 분야에서 작업물을 보편적으로 클램핑하기 위한 다양한 구성 요소 프로그램을 제공합니다. 가공 기계용 클램핑 유닛, 위치 유닛 및 클랭핑 액세서리와 같이 논리적으로 구조화된 제품 그룹으로 구성되어 있습니다. KIPP 작업물 클램핑 기술 제품은 자유롭게 조합할 수 있으며 적용 범위가 매우 유연합니다.
KIPP의 작업물 클램핑 기술에는 다음과 같은 제품군과 시스템이 포함됩니다.
- 클램핑 유닛
- 포지셔닝 부품
- 서포트 부품 및 스토퍼
- 금형 클램핑 시스템
- 텔레스코픽 클램핑 유닛
- 체인 텐셔너
모듈형 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술 제품군에는 그리드 홀을 통한 공작물 모듈식 구조의 베이스 부품이 포함되어 있습니다. 표준화된 플레이트, 타워 및 각도로 유연성이 증가하고 제작 시 지그 부품 사용 횟수가 최소한으로 감소합니다.
KIPP의 모듈형 클램핑 기술 제품군 및 시스템:
- 베이스 부품
- 장착 부품
- 커넥팅 부품, 액세서리
제로점 클램핑 기술
KIPP의 제로점 클램핑 기술에는 빠르고 정밀한 클램핑 및 기준화를 위한 시스템이 포함되어 있습니다. 다면 가공을 위해 5축 모듈 클램핑 시스템을 사용할 수 있습니다. 그 밖의 퀵 체인지 시스템은 기계식 및 공압식 버전의 포지셔닝 및 클램핑 시스템입니다.
KIPP의 5축 모듈형 클램핑 시스템은 한 위치에서 전체 작업을 실행할 수 있도록 설계되었습니다. 최대 정밀도 보장: 머신 바이스의 작업물은 종종 다시 고정해야 하지만, 5축 모듈형 클램핑 시스템을 사용해 작업물을 클램핑하면 모든 측면에서 최적의 접근성이 보장됩니다. 이를 통해 설정 비용이 절감되고 표준 도구를 사용할 수 있고, 정확도가 높아집니다.
가변적인 구조와 다양한 모듈 덕분에 사용자는 시스템을 개별적으로 조립하고 재조합할 수 있습니다. 70종 이상의 부품이 준비되어 있습니다. 여기에는 베이스 모듈, 구조 모듈, 부속 부품이 포함됩니다. 이들 부품을 조합하여 다양한 높이를 구현할 수 있으며, 인터페이스 도킹 및 다양한 복잡한 공작물 작업을 수행할 수 있습니다.
제로점 클램핑 기술 제품군 및 시스템:
- 영점 클램핑 시스템
- 5축 모듈형 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈형 클램핑 시스템 50
- 5축 모듈형 클램핑 시스템 138
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
바이스 클램핑 기술
KIPP의 바이스 클램핑 기술 제품군에는 5/6면 가공을 위한 5축 바이스와 같이 다양한 바이스 버전이 포함됩니다. 이 프로그램에는 3축 밀링 머신용 NC 클램프와 대량 생산을 위한 다중 클램핑 시스템도 포함되어 있습니다. 제품군에는 제로점 및 자동화 인터페이스가 있는 센터링 클램프와 고정식 죠오 척이 추가됩니다.
KIPP의 바이스 클램핑 기술 제품군 및 시스템 개요:
- KIPPflexX 5축 클램핑 시스템, 콤팩트형 5축 클램핑 시스템
- 3축 클램핑 시스템, 5축 클램핑 시스템
- 센터링 클램프
- NC 클램프
- 다중 클램핑 시스템
- 고정식 죠오 척