체인 텐셔너
체인 텐셔너는 주로 기계 공학 및 장비 제작에 사용됩니다. 체인 텐셔너를 통해 원형 및 임의의 형태와 큰 공작물에서 대형 공작물 까지 제일 간편하고 빠른 방법으로 안전하고 효율적으로 고정할 수 있습니다.
산업용 체인 텐셔너
체인 텐셔너는 윤곽과 모양이 불규칙한 작업물을 클램핑하고 고정하는 데 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 클램핑 유닛은 특히 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 값비싼 특수 클램핑 유닛을 대체할 수 있습니다. 체인 텐셔너는 체인의 올바른 사전 장력을 유지하는 데 사용됩니다.
체인 텐셔너는 고정 나사와 T-슬롯 너트를 통해 공작 기계 또는 클램핑 플레이트에 장착됩니다.
텐셔너에 의해 고르게 분배되는 힘에 의해 작업물은 왜곡 없이 고정될 수 있습니다. 이러한 긍정적인 기능 외에도 KIPP의 체인 텐셔너에는 또 다른 장점도 있습니다.
- KIPP의 텐셔닝 체인은 높은 체결력을 갖추고 있습니다.
- 이 제품은 조절 범위가 넓습니다.
- 작업물은 플라스틱 부품에 의해 보호됩니다.
체인 텐셔너는 기계 및 플랜트 엔지니어링에 사용됩니다. 클램핑 유닛을 사용하면 원형, 불규칙 또는 대형/초대형 타입의 작업물을 가장 간단하고 빠른 방법으로 안전하고 효과적으로 고정할 수 있습니다.
체인 클램프는 특히 밸브 하우징, 피스톤 및 이와 유사한 부품과 같은 원통형 작업물에 적합합니다. 플라스틱 부품을 전략적으로 부착하면 작업물에 가해지는 하중을 최소화하여 작업물을 보호하면셔 가공할 수 있습니다. 널링 너트를 통해 래치 브라캣에서 체인 길이 및 클램핑력을 조절할 수 있습니다. 최적의 클램핑에 필요한 토크는 후크 클램프에서 정밀하게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 유연하고 정확한 처리가 보장됩니다.
설치 시 다음 두 가지 사항을 고려해야 합니다.
- 체인의 오픈 각도는 30°를 넘지 않아야 합니다.
- 최대 허용 조임 토크는 체인 텐셔너 세트의 모델에 따라 다릅니다.
텐셔닝 체인의 기본 원리는 구동 시스템에서의 정밀한 체인 텐셔너 제어에 기반합니다. 텐셔닝 체인은 롤러 체인을 팽팽하게 유지하여 안정적이고 효율적인 동력 전달을 보장하도록 설계되었습니다.
산업 분야에서 체인 텐셔너의 역할은 다양하며 드라이브 시스템의 성능에 있어 매우 중요합니다. 핵심적인 측면은 다음과 같습니다.
- 효율적인 동력 전달: 텐셔닝 체인 세트는 롤러 체인의 정밀한 장력을 보장하여 기계 및 장치에서 효율적이고 안정적인 동력 전달이 가능하게 합니다.
- 미끄러짐과 진동 감소: 장력이 올바르면 체인의 미끄러짐이 최소화되고 진동과 소음이 감소합니다.
- 작업물 보호: 클램핑 체인 세트에는 플라스틱 요소가 통합되어 있어 작업물에 가해지는 하중이 감소합니다. 이는 특히 불규칙한 모양의 작업물을 클램핑할 때 중요합니다.
- 적응성: 텐셔닝 체인 세트는 사용자 정의가 가능하며 다양한 체인 길이 또는 장력에 따라 선택할 수 있어 다양한 산업 분야에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
체인 텐셔너 제품군의 제품
KIPP 제품군에는 정밀성, 신뢰성, 혁신이 결합되어 있습니다. 당사의 목표는 기계 및 플랜트 엔지니어링에서 효율적인 체인 가이드에 대한 고객의 요구 사항을 충족하는 것입니다. 당사의 체인 텐셔너는 정밀한 장력 조절뿐만 아니라 긴 서비스 수명과 다양한 맞춤형 옵션이 가능합니다. 체인 텐셔너 제품군에는 네 가지 품목이 있습니다.
- 체인 텐셔너 세트
- 롤러 체인
- 체인 텐셔너 세트를 위한 턴버클
- 체인 텐셔너 세트를 위한 각기등
다양한 KIPP 제품 개요
아래에서 네 가지 제품에 대한 일반적인 개요를 확인할 수 있습니다.
체인 텐셔너 세트
KIPP의 체인 텐셔너 세트는 두 가지 버전으로 마련되어 있습니다. 두 세트 모두에 다음과 같은 구성품이 포함되어 있습니다.
| |
| 이 두 체인 텐셔너 세트의 차이는 롤러 체인의 길이와 이에 따른 장력 차이에 있습니다. K1650.15 체인 텐셔너 세트의 클램핑력은 15kN이며, K1650.40 세트의 클램핑력은 40kN입니다. | |
롤러 체인
체인 텐셔너 세트는 별도 구매 가능한 롤러 체인으로 확장할 수 있습니다. 롤러 체인은 개별적으로 줄이거나 다른 롤러 체인에 이어서 사용할 수 있습니다. 원형, 대형 또는 부피가 큰 작업물을 클램핑하는 데 사용할 수 있습니다. 롤러 체인은 체인의 연신율이 낮은 것이 특징입니다. 스틸로 제작되어 온도 영향과 오염에 강합니다.
롤러 체인은 15kN과 40kN의 클램핑력 중에서 선택할 수 있습니다. 이외에 체인의 길이도 개별적으로 선택할 수 있습니다. 다음 체인 길이 중에서 선택할 수 있습니다.
- 126mm
- 148mm
- 250mm
- 253mm
- 504mm
- 507mm
- 1012mm
- 1015mm
스틸 턴버클
| 턴버클은 롤러 체인과 체인 텐셔너 세트에서 일반적인 액세서리에 해당합니다. KIPP는 체인을 프리텐션하는 데 사용할 수 있는 턴버클을 두 가지 크기로 제공합니다. 고강도 스틸로 제작되어 안정적이고 견고한 장력을 보장합니다. 특히 긴 체인의 경우 체인 길이를 조정해야 합니다. 유격은 쉽게 제거할 수 있습니다. |
체인 텐셔너를 위한 각기둥
체인 텐셔너용 각기둥은 두 가지 크기로도 제공됩니다. 각기둥은 기계 테이블에 유연하게 배치하는 데 필요합니다. 정확한 정렬을 위해서는 T슬롯 너트를 사용하는 것이 좋습니다. 작업물은 슬라이딩 블록을 사용하여 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.
체인 텐셔너용 각기둥의 일반적인 액세서리는 DIN 508의 T슬롯 너트입니다
.
KIPP - 언제나 좋은 선택
고객들은 제품의 품질뿐만 아니라 신뢰성 또한 높이 평가합니다. KIPP에게는 수십 년 동안 고품질 산업 솔루션을 제공해 온 경험이 있습니다. KIPP의 제품은 정밀도와 내구성이 뛰어나 다양한 분야에서 신뢰할 수 있는 동반자가 될 수 있습니다.
KIPP의 담당 팀은 전문 지식과 지원을 통해 개별 요구 사항에 맞는 최상의 솔루션을 제공할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 상담에서 배송에 이르기까지 구매 과정을 최대한 원활하게 진행하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
언제든지 질문에 답변하고 최고의 제품을 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.