{"product":{"productId":"agid.36368","price":57550,"name":"프로파일 브래킷, 타입 B 및 타입 I, A형"},"currency":"KRW"}
- T슬롯 너트로 풋 플레이트를 프로파일의 측면에 부착할 수 있습니다.
- 바닥에 알루미늄 프로파일을 단단히 고정
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
알루미늄 색상 분말 코팅.
정보
알루미늄 프로파일을 바닥에 직접 고정하기 위한 프로파일 브래킷.
프로파일 브래킷은 슬롯 너트와 함께 프로파일에 나사로 고정할 수 있습니다.
A형: 40X40 프로파일에 적합.
B형: 40X80 프로파일에 적합.
프로파일 브래킷은 슬롯 너트와 함께 프로파일에 나사로 고정할 수 있습니다.
A형: 40X40 프로파일에 적합.
B형: 40X80 프로파일에 적합.
조립
1. 프로파필 브래킷을 바닥에 고정합니다.
2. 슬롯 너트를 알루미늄 프로파일에 삽입합니다.
3. 알루미늄 프로파일을 프로파일 브래킷에 세우고 나사로 고정합니다.
2. 슬롯 너트를 알루미늄 프로파일에 삽입합니다.
3. 알루미늄 프로파일을 프로파일 브래킷에 세우고 나사로 고정합니다.
Accessory
슬롯 너트 K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.