{"product":{"productId":"agid.36368","price":57550,"name":"프로필 브래킷, 타입 B 및 타입 I"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
알루미늄 색상 분말 코팅.
더 보기
더 적게 표시
프로파일 브래킷, 타입 B 및 타입 I, A형
시작하여
₩57,550
부가세 별도
배송비 별도
프로파일 브래킷, 타입 B 및 타입 I, B형
시작하여
₩71,340
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
알루미늄 색상 분말 코팅.
정보
알루미늄 프로파일을 바닥에 직접 고정하기 위한 프로파일 브래킷.
프로파일 브래킷은 슬롯 너트와 함께 프로파일에 나사로 고정할 수 있습니다.
A형: 40X40 프로파일에 적합.
B형: 40X80 프로파일에 적합.
프로파일 브래킷은 슬롯 너트와 함께 프로파일에 나사로 고정할 수 있습니다.
A형: 40X40 프로파일에 적합.
B형: 40X80 프로파일에 적합.
조립
1. 프로파필 브래킷을 바닥에 고정합니다.
2. 슬롯 너트를 알루미늄 프로파일에 삽입합니다.
3. 알루미늄 프로파일을 프로파일 브래킷에 세우고 나사로 고정합니다.
2. 슬롯 너트를 알루미늄 프로파일에 삽입합니다.
3. 알루미늄 프로파일을 프로파일 브래킷에 세우고 나사로 고정합니다.
Accessory
슬롯 너트 K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.