{"product":{"productId":"agid.35674","price":6990,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립과 통합된 길이 보정(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 컨테이너용 간단한 잠금 장치
- 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 컨테이너 구조
- 패스너는 조이거나 고정할 수 있습니다
- 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 있음
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
플랩, 용기 커버, 기계 패널 등을 안전하게 고정하고 잠글 수 있는 스프링 클립이 있는 패스너입니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.고정시키는 힘은 스프링 클립의 장력을 통해 이루어집니다. 패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
도면 설명
타입 A: 통합된 스프링 있음(최대 +4mm)
타입 B: 수동 조절용 통합된 스크류 있음(최대 +4mm)
타입 B: 수동 조절용 통합된 스크류 있음(최대 +4mm)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.