{"product":{"productId":"agid.35674","price":6990,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립과 통합된 길이 보정(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
더 보기
더 적게 표시
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립과 통합된 길이 보정(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A
시작하여
₩6,990
부가세 별도
배송비 별도
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립과 통합된 길이 보정(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B
시작하여
₩8,460
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
플랩, 용기 커버, 기계 패널 등을 안전하게 고정하고 잠글 수 있는 스프링 클립이 있는 패스너입니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.고정시키는 힘은 스프링 클립의 장력을 통해 이루어집니다. 패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
도면 설명
타입 A: 통합된 스프링 있음(최대 +4mm)
타입 B: 수동 조절용 통합된 스크류 있음(최대 +4mm)
타입 B: 수동 조절용 통합된 스크류 있음(최대 +4mm)