text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
M8
L=길이
12
D2
M12x1,75
Item
Tapped bush
본체 재질
단강

설명

재료
단강.
표면 마무리
1100-1300 N/mm² 열처리
정보
스레드 부시 교체에 대한 조립 설명

마운팅 부시와 스레드 부시 설치:
1. 마운팅 부시와 스레드 부시에 그리스를 칠하십시오.
2. 접착제(Loctite 638)를 홀 안에 투입하십시오.
3. 접착제(Loctite 638)를 스레드 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오.
4. 접착제(Loctite 638)를 마운팅 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오. 마운팅 부시를 손으로 삽입할 수 없을 때에는 사용 예에 나와있는 것과 같은 조립 공구를 사용하십시오.
5. 마운팅 부시와 스레드 부시를 삽입할 때 밀려나온 접착제를 굳기 전에 제거하십시오.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.