{"product":{"productId":"agid.22460","price":2.1239834E7,"name":"클램핑 타워 8면, 그리드 홀 있음, 타입:B, L=630,L1=350, H=850, D1=M12, GJL300"},"currency":"KRW"}
Clamping tower
8면
GJL300
- 시스템 구조를 위한 기본 요소
- 피팅 부싱 및 나사 부싱, 경화 처리
- 그리드 간격 50 mm
- 장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
- DIN, JIS 규격에 따른 기계 테이블에 적합
판매 단위
₩21,239,834 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12
D2=내부지름
25
D3=마운팅 홀
M16
D4=마운팅 홀
M16
D5=나사
M16
D=천공
12
H=높이
850
L=길이
630
NB=조립 홀 수
14
NL=조립 홀 수
1
H1
50
Item
Clamping tower
L1
350
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
145
그리드
홀 수
240
모델 1
8면
버전 2
그리드 홀 있음
본체 재질
GJL300
타입
B
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 클램핑 타워가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
그리드 홀이 있는 클램핑 타워가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시
기타 치수
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.