{"product":{"productId":"agid.22460","price":1.044582E7,"name":"8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음"},"currency":"KRW"}
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
그리드 홀이 있는 클램핑 타워가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
그리드 홀이 있는 클램핑 타워가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다.
영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다.
클램핑 타워는 DIN 55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다.
DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다.
요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.
요청 시
기타 치수
도면 설명
1) 그리드 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.