text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
14
D=나사
M4
L1=그립 길이
40
L=그립 길이
35
T=스크루 깊이
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
Item
Cylinder Grip
L3
47
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
암나사
모델 1
fold-down
본체 재질
열가소성
스틸 키
1.4404
크기
1

설명

제품 설명
원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스풀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
접이식 그립은 돌출 모서리를 방지하여 부상 위험을 최소화합니다.
재료

열가소성 그립.

축 스틸 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.

클램핑 핀 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4310.

압축 스프링 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4568.

표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
보어홀 D3은 위치 설정 구멍으로 사용됩니다.
장점
촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
돌출 모서리 방지
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.