재료
열가소성 그립.
축 스틸 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.
클램핑 핀 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4310.
압축 스프링 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4568.
표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스풀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
접이식 그립은 돌출 모서리를 방지하여 부상 위험을 최소화합니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
접이식 그립은 돌출 모서리를 방지하여 부상 위험을 최소화합니다.
재료
열가소성 그립.
축 스틸 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.
클램핑 핀 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4310.
압축 스프링 스틸 스프링 또는 스테인리스 스틸 1.4568.
표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
보어홀 D3은 위치 설정 구멍으로 사용됩니다.
장점
촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
돌출 모서리 방지
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
돌출 모서리 방지
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.