text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.
표면 마무리
부싱, 청색 피막처리
정보
눈금선 또는 20 개 눈금과 10 자리수의
눈금 없는 버전으로 공급 가능.

Δ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함.
커버 색상의 경우 검정회색은 색상 코드가
요구되지 않음.
요청 시
특수 눈금.
도면 설명
타입 A: 눈금 없음
타입 C: 표준 눈금 있음

1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.