{"product":{"productId":"agid.26616","price":14400,"name":"스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
주문 정보
고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.
Accessory
K1823 엔드 와셔.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.