text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
200
D=마운팅 홀
M8x25
L=길이
250
B
48
H
80
Item
Tubular handle
구성품 재질
폴리아미드
보우 그립: 횡단면
원형
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
타입
B
표면 기본 몸체
합성수지 커버
하중 N
1000

설명

재료
연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
표면 마무리
자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅의 연결관, 검정
정보
그립 다리는 바 관 접촉 부분에 2, 4 개의
삼각 PVC 소재가 있음. 연결관을 누를 때
이는 닳아 벗겨져 정확한 위치를 유도함.
검정색 아연 도금 고정 스크류와 해당 플랫
와셔 및 너트를 함께 공급함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.