{"product":{"productId":"agid.32751","price":125850,"name":"회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스테인레스 스틸 1.4305.
액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 스테인레스 스틸 1.4305.
액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.
*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
도면 설명
액추에이터:
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm
1) O 링
2) 플랫 개스킷
a) 사각바 7 mm
b) 사각바 8 mm
c) 이중 비트 3 mm
d) 이중 비트 5 mm
e) 윙그립
f) 삼각바 7 mm
1) O 링
2) 플랫 개스킷
Accessory
소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.