text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
스위벨 캐스터
모델 1
stop-fix 로킹 시스템 포함
본체 재질
폴리아미드
구성품 재질
스테인리스 스틸
B=벨트 너비
50
D=롤러 지름
150
H=전체 높이
190
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
R
129
고정 방법
마운팅 플레이트
스틸 키
1.4301
지탱력 kg
300
휠 베어링
슬라이딩 베어링
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
스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠.

표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
배럴 연마 처리된 표면.
스테인레스.
온도 범위
-25 °C ~ +80 °C.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.