{"product":{"productId":"agid.32753","price":54210.96,"name":"회전식 클램핑 래치 삼각바 6.5 MM, D=20, H=13,5,스테인레스 스틸 A4 1.4401"},"currency":"KRW"}
Quarter Turn Lock
스테인레스 스틸 A4
- 플랩, 배전반, 금속 캐비닛 또는 기계 도어용 잠금장치
- 분야: 운반 기술, 조립, 물류 및 배전반 제조
- IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호
- 스테인레스 스틸 1.4401 및 1.4301
- 액추에이션: 사각바 6mm 또는 슬롯
판매 단위
₩54,211 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
20
H=높이
13,5
S=최대 벽 강도
5
Item
Quarter Turn Lock
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4401
액추에이션
삼각바 6.5 mm
설명
재료
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401.
텅, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
회전식 래치는 사전 조립하여 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.
도면 설명
액추에이터:
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 삼각바 6.5 mm
1) O 링
2) 플랫 개스킷
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 삼각바 6.5 mm
1) O 링
2) 플랫 개스킷
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.