{"product":{"productId":"agid.32753","price":54210,"name":"스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20 mm"},"currency":"KRW"}
재료
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401.
텅, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401.
텅, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
회전식 래치는 사전 조립하여 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90° 입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.
도면 설명
액추에이터:
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 삼각바 6.5 mm
1) O 링
2) 플랫 개스킷
a) 사각바 6 mm
b) 슬롯
c) 삼각바 6.5 mm
1) O 링
2) 플랫 개스킷
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.