{"product":{"productId":"agid.36037","price":25061.91,"name":"히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 20mm 모서리, D형"},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
히든 힌지는 대부분 기능이나 시각적인 이유로 인해 사용됩니다. 이 힌지는 문과 프레임 안쪽에 장착되어 있으며 문이 열려 있을 때만 보입니다.
재료
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 스테인리스 스틸 1.4305, 1.4301 또는 1.4401.
잠금 슬리브 PE-LD.
O 링 NBR.
표면 마무리
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 미처리 또는 아연 도금.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
정보
오버레이 도어용.
힌지가 보이지 않음.
모서리 16, 18 또는 20mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 115° 또는 120°.
문 부품, 용접식.
A형: 슬리브를 통해 힌지 핀 고정.
힌지가 보이지 않음.
모서리 16, 18 또는 20mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 115° 또는 120°.
문 부품, 용접식.
A형: 슬리브를 통해 힌지 핀 고정.
용도
- 기계 공학 및 장비 제작
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
도면 설명
1) 모서리
2) 고정 방법 프레임 부품: 용접식
3) 고정 방법 프레임부품: 나사 고정식
4) 핀 종류: 홈 없음
5) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
6) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
7) 잠금 슬리브
8) 용접 돌기
9) 경화
10) 접시머리 나사 M5로 고정
11) 문의 노치
2) 고정 방법 프레임 부품: 용접식
3) 고정 방법 프레임부품: 나사 고정식
4) 핀 종류: 홈 없음
5) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
6) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
7) 잠금 슬리브
8) 용접 돌기
9) 경화
10) 접시머리 나사 M5로 고정
11) 문의 노치
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.