{"product":{"productId":"agid.36037","price":9840,"name":"히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 20mm의 모서리"},"currency":"KRW"}
재료
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 스테인리스 스틸 1.4305, 1.4301 또는 1.4401.
잠금 슬리브 PE-LD.
O 링 NBR.
표면 마무리
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 미처리 또는 아연 도금.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
더 보기
더 적게 표시
히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 20mm 모서리, A형
시작하여
₩23,600
부가세 별도
배송비 별도
히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 20mm 모서리, B형
시작하여
₩9,840
부가세 별도
배송비 별도
히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 20mm 모서리, C형
시작하여
₩9,990
부가세 별도
배송비 별도
히든 힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 최대 20mm 모서리, D형
시작하여
₩25,060
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
히든 힌지는 대부분 기능이나 시각적인 이유로 인해 사용됩니다. 이 힌지는 문과 프레임 안쪽에 장착되어 있으며 문이 열려 있을 때만 보입니다.
재료
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 스테인리스 스틸 1.4305, 1.4301 또는 1.4401.
잠금 슬리브 PE-LD.
O 링 NBR.
표면 마무리
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스틸, 미처리 또는 아연 도금.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
문 부품, 프레임 부품 및 핀, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
잠금 슬리브, 검정.
정보
오버레이 도어용.
힌지가 보이지 않음.
모서리 16, 18 또는 20mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 115° 또는 120°.
문 부품, 용접식.
A형: 슬리브를 통해 힌지 핀 고정.
힌지가 보이지 않음.
모서리 16, 18 또는 20mm.
오른쪽과 왼쪽에 사용 가능.
열림 각도 115° 또는 120°.
문 부품, 용접식.
A형: 슬리브를 통해 힌지 핀 고정.
용도
- 기계 공학 및 장비 제작
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
- 배전반 및 제어 하우징
- 의료 기술 및 실험실 기술
- 운송 및 컨베이어 시스템
도면 설명
1) 모서리
2) 고정 방법 프레임 부품: 용접식
3) 고정 방법 프레임부품: 나사 고정식
4) 핀 종류: 홈 없음
5) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
6) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
7) 잠금 슬리브
8) 용접 돌기
9) 경화
10) 접시머리 나사 M5로 고정
11) 문의 노치
2) 고정 방법 프레임 부품: 용접식
3) 고정 방법 프레임부품: 나사 고정식
4) 핀 종류: 홈 없음
5) 핀 종류: 홈 있음, 잠금 와셔 DIN6799 포함
6) 핀 종류: 홈 있음, O 링 포함
7) 잠금 슬리브
8) 용접 돌기
9) 경화
10) 접시머리 나사 M5로 고정
11) 문의 노치