{"product":{"productId":"agid.19998","price":54367.53,"name":"스프링 힌지 스프링 열림 A=55, B=67, 알루미늄 검정 검정"},"currency":"KRW"}
Spring Hinge
spring open
알루미늄
검정색
산화 처리
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 자동 열림
- 10,000번 이상 전환 동작이 가능하도록 설계
- DIN 912에 따른 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류 포함
판매 단위
₩54,368 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
55
B=너비
67
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1
N
5000
F2
N
4200
Item
Spring Hinge
S
4,5
고정 방법
고정 구멍
모델 1
spring open
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
제품 타입
스프링 힌지
표면
기본 몸체
산화 처리
설명
재료
알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리
검정 산화 처리.
무색 산화처리.
무색 산화처리.
정보
힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 도어와 플랩을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
개도 각도 180°.
스프링 토크:
M(0°) : 1.3Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 0.9Nm
힌지는 10,000번 이상의 전환 동작이 가능하도록 설계되어 있습니다.
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 스크류로 고정.
개도 각도 180°.
스프링 토크:
M(0°) : 1.3Nm / M(90°) : 1.1Nm / M(180°) : 0.9Nm
힌지는 10,000번 이상의 전환 동작이 가능하도록 설계되어 있습니다.
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 스크류로 고정.
온도 범위
-20°C에서 +80°C 까지
Accessory
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.