text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
이중 조인트가 있는 로드 힌지는 복잡한 개방 형상을 위해 개발되었습니다. 이중 조인트 운동 구조(두 개의 평행한 회전축)를 통해 문이나 플랩을 돌출된 모서리나 실링을 피해 열 수 있으며, 이때 재료가 삐뚤어지는 일이 없습니다.
재료

기본 몸체, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄.
핀, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
알루미늄, 무색, 아노다이징 처리.
정보
열림 각도는 180°입니다.
실링은 별도로 주문해야 합니다.
힌지에 구멍이 뚫려 있지 않습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.