text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

제품 설명
이중 조인트가 있는 로드 힌지는 복잡한 개방 형상을 위해 개발되었습니다. 이중 조인트 운동 구조(두 개의 평행한 회전축)를 통해 문이나 플랩을 돌출된 모서리나 실링을 피해 열 수 있으며, 이때 재료가 삐뚤어지는 일이 없습니다.
재료

기본 몸체, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄.

핀, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
알루미늄, 무색, 아노다이징 처리.
정보
열림 각도는 180°입니다.
실링은 별도로 주문해야 합니다.
힌지에 구멍이 뚫려 있지 않습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.