{"product":{"productId":"agid.27279","price":39770,"name":"진동 댐퍼, 네오프렌, 2피스"},"currency":"KRW"}
재료
네오프렌 절연체.
스틸 외부 본체.
스틸 외부 본체.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
네오프렌 절연체.
스틸 외부 본체.
스틸 외부 본체.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
두 부분으로 구성된 진동 댐퍼는 기계 또는 장비를 주변 구성 부품들과 안정적으로 연결하거나 효율적으로 분리하기 위해 사용됩니다.
고무 버퍼는 소재 혼합물이므로 접촉 시 착색이 됩니다. 그러므로 바닥이나 접촉면 등에 마모 자국이나 변색이 발생할 수 있습니다.
연회색의 EPDM 소재로 된 접촉 시 착색되지 않는 고무 버퍼는 문의에 따라 제공 가능합니다.
하중 영역 10kg ~ 285kg 까지 사용할 수 있습니다.
치수 H는 설치된 상태에서 진동 댐퍼의 높이입니다.
제품의 색상 표시:
노란 점 = 쇼어 경도 35.
빨간 점 = 쇼어 경도 45.
녹색 점 = 쇼어 경도 55.
파란 점 = 쇼어 경도 65.
흰 점 = 쇼어 경도 75.
고무 버퍼는 소재 혼합물이므로 접촉 시 착색이 됩니다. 그러므로 바닥이나 접촉면 등에 마모 자국이나 변색이 발생할 수 있습니다.
연회색의 EPDM 소재로 된 접촉 시 착색되지 않는 고무 버퍼는 문의에 따라 제공 가능합니다.
하중 영역 10kg ~ 285kg 까지 사용할 수 있습니다.
치수 H는 설치된 상태에서 진동 댐퍼의 높이입니다.
제품의 색상 표시:
노란 점 = 쇼어 경도 35.
빨간 점 = 쇼어 경도 45.
녹색 점 = 쇼어 경도 55.
파란 점 = 쇼어 경도 65.
흰 점 = 쇼어 경도 75.
용도
진동 댐퍼의 하단부(P2)가 플레이트(P3)의 구멍(D3)에 압입됩니다. 플레이트(P3)는 대부분 그 위에 기계나 장비가 조립되는 베이스 플레이트입니다. 그 다음에 진동 댐퍼의 상단부(P1)를 하단부(P2)에 끼웁니다. 마지막 단계는 진동 댐퍼와 베이스 플레이트를 바닥이나 다른 구성 부품에 적합한 나사로 고정합니다. 나사로부터 네오프렌을 보호하기 위해 상단부(P1)와 나사 사이에 평면 와셔의 사용을 권장합니다. D= 31.8mm의 진동 댐퍼에는 와셔 K1150.12 그리고 D= 47.5mm의 진동 댐퍼에는 와셔 K1150.18의 사용을 권장합니다. 진동 댐퍼는 수직 및 수평으로 모두 나사로 고정할 수 있습니다. 그러나 이때에 서로 다른 하중 데이터를 고려해야 합니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
경고
- 온도 범위를 초과하면 안됩니다. 초과 시 정상적인 작동을 보장할 수 없습니다.
- 강력한 세척제, 휘발유, 오일에 대한 내성이 없음.
- 네오프렌의 손상을 방지하기 위해 날카로운 물체와의 접촉을 피해야 합니다.
- 진동 댐퍼의 고장을 방지하기 위해 설치된 상태에서 높이 H를 준수해야 합니다.
- 강력한 세척제, 휘발유, 오일에 대한 내성이 없음.
- 네오프렌의 손상을 방지하기 위해 날카로운 물체와의 접촉을 피해야 합니다.
- 진동 댐퍼의 고장을 방지하기 위해 설치된 상태에서 높이 H를 준수해야 합니다.
주의
진동 댐퍼의 사용을 최적화하기 위해 사용된 베이스 플레이트/사이드 플레이트의 지정된 높이(H2/H3)를 유지해야 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.