{"product":{"productId":"agid.27484","price":6542.45,"name":"양면에 수나사가 있는 O형 메탈"},"currency":"KRW"}
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
O-폼 베어링은 매우 부드러운 스프링 특성을 갖고 있어 저주파 서포트로도 불립니다. 이는 기기 및 전기 부품을 저진동으로 지지하고, 가벼운 어셈블리와 정밀 기계 장치를 고정하는 데 사용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
O-폼 베어링의 스프링 특성은 X, Y, Z 순서로 커집니다. 주된 부하 방향은 나사 핀의 세로축입니다(Z 방향).
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
O-폼 베어링의 스프링 특성은 X, Y, Z 순서로 커집니다. 주된 부하 방향은 나사 핀의 세로축입니다(Z 방향).
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.