{"product":{"productId":"agid.16485","price":2256.75,"name":"암나사가 포함된 고무 메탈 버퍼 타입 E 원통형"},"currency":"KRW"}
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 55° 쇼어 A.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
고무 메탈 버퍼는 탄성 마운팅의 일반적인 구성 요소입니다. 다른 이용 예는 어셈블리, 모터, 컴퓨레셔, 펌프 및 테스트 장치의 장착에서도 볼 수 있음.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
다른 쇼어 강도.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.