{"product":{"productId":"agid.20612","price":11100,"name":"고무 버퍼 타입 D 수나사 M06X18, D=20, H=15,스테인레스 스틸 1.4401, 구성 요소:탄성 종합체 니트릴 고무 쇼어55A, 회색"},"currency":"KRW"}
고무 버퍼
타입 D
스테인레스 스틸
- 진동 방지를 위한 유연한 감쇠 부품
- 분야: 기계 공학, 어셈블리 조립, 운반 기술, 농업 기술
- 온도 범위: -30°C ~ +80°C
판매 단위
₩11,100 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
고무 버퍼
모델 1
타입 D
본체 재질
스테인레스 스틸
구성품 재질
탄성 종합체 니트릴 고무
구성품 색상
회색
D=바깥지름
20
G=나사
M6
H=높이
15
L=나사 길이
18
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no 3TG content
~ PFAS free?
Yes
~ REACH info SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
경도, 쇼어
55A
나사 종류
수나사
스틸 키
1.4401
용수철 강도
N/mm
110
하중
N
220
설명
재료
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4401.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간 쇼어 경도 55°A, 회색.
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
고무 메탈 버퍼는 특히 어셈블리를 장착할 때 그리고 움직이는 물체의 경우 스프링 이동 거리를 제한하는 충격 멈춤 장치로 사용됩니다.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
요청 시
금속 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.